Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Osta
0,3491 € - 0,3682 € Kysy toimitusaikaa täältä
PP
0,1946 € - 0,2162 € Kysy toimitusaikaa täältä
PP
1,1353 € - 1,7661 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Hyllytuki 46.0. mm 58.0 mm Valkoinen PP

469071

Hinta-alue
0,3682 € - 0,3491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Pahvi
  • Materiaali
    PP
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Asennustapa
    Tappi
Hyllytuki 50.0 mm 50.0 mm Väritön PP

469074

Hinta-alue
0,2162 € - 0,1946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Pahvi
  • Materiaali
    PP
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Asennustapa
    Tappi
Hyllytuki 500.0 mm Nailon

469073

Hinta-alue
1,7661 € - 1,1353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanruskea
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Pahvi
  • Materiaali
    Nailon
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Asennustapa
    Tappi