Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.1 mm PA

Tuotekoodi:

306301000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,245 €
500 - 999 0,2368 €
1000 + 0,2327 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,50 €

100 x 0,245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Tyyli Pinoamaton
Rungon halkaisija 6.4 mm
Sisähalkaisija 3.2 mm
Välilevyn pituus 3.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä