Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 5.0 mm PA

Tämä itsetukeutuva aluslevy eristää ruuvin, jolla piirilevy kiinnitetään paneeliin. Aluslevy napsahtaa levyyn, ja ruuvi ohjataan sen läpi ja kiinnitetään mutterilla. Tämä aluslevy on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

468731

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2218 €
1000 - 1999 0,2108 €
2000 + 0,1998 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,18 €

100 x 0,2218 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Tyyli Pinoamaton
Rungon halkaisija 6.4 mm
Sisähalkaisija 3.1 mm
Välilevyn pituus 5.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä