Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Tämä itsetukeutuva aluslevy eristää ruuvin, jolla piirilevy kiinnitetään paneeliin. Aluslevy napsahtaa levyyn, ja ruuvi ohjataan sen läpi ja kiinnitetään mutterilla. Tämä aluslevy on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SRS8-10-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,1361 €
10000 - 19999 0,1287 €
20000 + 0,1215 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Tyyli Pinoamaton
Rungon halkaisija 7.1 mm
Sisähalkaisija 4.3 mm
Välilevyn pituus 15.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä