Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

Tämä itsetukeutuva pinottava aluslevy sopii erinomaisesti tukemaan, eristämään ja kätkemään ruuveja. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SSRS8-8-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,187 €
5000 + 0,1683 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

187,00 €

1000 x 0,187 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Tyyli Stacking
Rungon halkaisija 7.9 mm
Sisähalkaisija 4.3 mm
Välilevyn pituus 12.7 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä