Nämä kiinnikkeet sopivat erinomaisesti kaapeleille, jotka on kiinnitettävä yhteen tukevasti ja jotka on ajoittain vapautettava ja kiinnitettävä uudelleen tai kohteisiin, joissa kaapelit ovat hauraita ja edellyttävät pehmeämpää kiinnitystä. Tässä mallistossa on liimakiinnitys asennuksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Sarjanumero: SR2004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaisleveys | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2628 € - 4,2628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Adhesive Clamp
|
||
3,2406 € - 3,2406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Tarrapuristin
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.