Terävä kärki, jotta ruuvi voi porautua paneeliin. Tämä nopeuttaa työtä ja vähentää kiinnitykseen vaadittua manuaalista työtä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0854 € - 0,1354 € | 763 Varastossa |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,0742 € - 0,1174 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,1347 € - 0,1861 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.8 mm
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,0869 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,0328 € - 0,0457 € | 1492 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0399 € - 0,0557 € | 5749 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,0518 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,059 € - 0,0824 € | 298 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,0918 € - 0,1281 € | 2973 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,0391 € - 0,0546 € | 159 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0462 € - 0,0646 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,0847 € - 0,1182 € | 13992 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,0769 € - 0,1073 € | 474 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,0733 € - 0,1162 € | 352 Varastossa |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,0712 € - 0,0994 € | 28810 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,049 € - 0,0686 € | 20704 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0598 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,0412 € - 0,0577 € | 16792 Varastossa |
2.9 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa