Jäähdytysletkun suuttimet - litteä reikä ruiskuttaa jäähdytysnestettä laajemmalle alueelle. Sarja on yhteensopiva 1/4" ja 1/2" jäähdytysletkujärjestelmien kanssa. Torvisuutin kiinnittyy jäähdytysletkun sovittimen nivelosaan. Valmistusmateriaali on asetaali, joka luo painetta kestävän kovan pinnan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva letkun sisähalkaisija | Uran leveys | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0323 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
1,3677 € - 4,5591 € | 98 Varastossa |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa