Valikko Haku

Jakorasiat

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Jakorasiat säilyttävät sähköisiä ja/tai elektronisia laitteita ja tarjoavat lisäksi erotusominaisuuksia. Niitä on saatavana malleina, joissa ei ole halogeenia sisältäviä tai syttyviä materiaaleja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
16,0772 € - 18,9111 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
11,5567 € - 13,6165 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
27,6893 € - 36,9375 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
11,2749 € - 13,2844 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Valkoinen
85.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
51.0 mm
13,5198 € - 15,9251 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
7,5616 € - 8,8887 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
60,7008 € - 80,9252 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
27,6893 € - 36,9375 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
11,5567 € - 13,6165 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
7,5616 € - 8,8887 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
60,7008 € - 80,9252 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
26,6387 € - 35,5136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
31,5951 € - 42,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
Valkoinen
140.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
82.0 mm
8,8749 € - 10,4508 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
16,0772 € - 18,9111 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polypropeeni
21,2335 € - 24,9936 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
13,5198 € - 15,9251 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
27,6893 € - 36,9375 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
8,8749 € - 10,4508 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
15,6851 € - 18,4498 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Valkoinen
110.0 mm
Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
5.0 mm
  • / 2
Jakorasia, kombi 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP;TPE Harmaa

550125

Hinta-alue
18,9111 € - 16,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia, kombi 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP;TPE Harmaa

550122

Hinta-alue
13,6165 € - 11,5567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Valkoinen

550133

Hinta-alue
36,9375 € - 27,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Valkoinen

550124

Hinta-alue
13,2844 € - 11,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    85.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Harmaa

550139

Hinta-alue
15,9251 € - 13,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Musta

550143

Hinta-alue
8,8887 € - 7,5616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Musta

550910

Hinta-alue
80,9252 € - 60,7008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Musta

550132

Hinta-alue
36,9375 € - 27,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Musta

550123

Hinta-alue
13,6165 € - 11,5567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Harmaa

550138

Hinta-alue
8,8887 € - 7,5616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Harmaa

550142

Hinta-alue
80,9252 € - 60,7008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Musta

550146

Hinta-alue
35,5136 € - 26,6387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Valkoinen

550130

Hinta-alue
42,113 € - 31,5951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Musta

550120

Hinta-alue
10,4508 € - 8,8749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Musta

550126

Hinta-alue
18,9111 € - 16,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Harmaa

550140

Hinta-alue
24,9936 € - 21,2335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Suljettu laatikko 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Musta

550144

Hinta-alue
15,9251 € - 13,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Harmaa

550131

Hinta-alue
36,9375 € - 27,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Valkoinen

550121

Hinta-alue
10,4508 € - 8,8749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Jakorasia T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Valkoinen

550127

Hinta-alue
18,4498 € - 15,6851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790