Valikko Haku

Kiertositeet Liima 10.0 mm PA Väritön

This twist lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon rated to UL94 V-2. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Tuotekoodi:

460347

7486 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3851 €
500 - 999 0,3466 €
1000 + 0,312 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,51 €

100 x 0,3851 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä