Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tarrakiinnikkeellä

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Jalustan pituus Reiän koko Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Asennustapa Osta
0,251 € - 0,3099 € 15520 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Liima
0,7535 € - 0,7535 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
25.4 mm
0,2761 € - 0,3409 € 3 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
0,2624 € - 0,3199 € 8720 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Liima
0,8717 € - 0,8717 € 2789 Varastossa
12.7 mm
25.4 mm
0,3198 € - 0,3948 € 10643 Varastossa
0,3357 € - 0,4145 € 10000 Varastossa
0,261 € - 0,3185 € 24821 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Liima
0,2391 € - 0,2952 € 63536 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Liima
0,7213 € - 0,7213 € 1924 Varastossa
12.7 mm
25.4 mm
0,3525 € - 0,4352 € 70722 Varastossa
0,1487 € - 0,1685 € 5065 Varastossa
19.1 mm
0,2273 € - 0,2778 € 9998 Varastossa
14.3 mm
Sisään painettava
0,2343 € - 0,2876 € 18321 Varastossa
15.0 mm
Sisään painettava
0,174 € - 0,209 € 13000 Varastossa
15.0 mm
Sisään painettava
0,4813 € - 0,5178 € 37 Varastossa
14.2 mm
14.0 mm
0,2455 € - 0,2989 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
14.0 mm
0,1866 € - 0,2259 € 6193 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
0,8167 € - 0,8167 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Sisään painettava
0,4659 € - 0,4981 € 3840 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
Kiertositeet Liima 12.7 mm PA Väritön

10011010

Hinta-alue
0,3099 € - 0,251 €

Varastotasot
15520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175798

Hinta-alue
0,7535 € - 0,7535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.9 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10159484

Hinta-alue
0,3409 € - 0,2761 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.1 mm
Kiertositeet Liima 12.7 mm PA Väritön

10011027

Hinta-alue
0,3199 € - 0,2624 €

Varastotasot
8720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175774

Hinta-alue
0,8717 € - 0,8717 €

Varastotasot
2789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.3 mm
Kiertositeet 7.0 mm 10.0 mm PA66 Väritön

10246153

Hinta-alue
0,3948 € - 0,3198 €

Varastotasot
10643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    27.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10246160

Hinta-alue
0,4145 € - 0,3357 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    35.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet Liima 10.2 mm PA Väritön

10011003

Hinta-alue
0,3185 € - 0,261 €

Varastotasot
24821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet Liima 10.2 mm PA Väritön

10010990

Hinta-alue
0,2952 € - 0,2391 €

Varastotasot
63536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175781

Hinta-alue
0,7213 € - 0,7213 €

Varastotasot
1924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.3 mm
Kiertositeet 15.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10246177

Hinta-alue
0,4352 € - 0,3525 €

Varastotasot
70722 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10011058

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1487 €

Varastotasot
5065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kiertositeet 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10171530

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2273 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10025727

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2343 €

Varastotasot
18321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10025734

Hinta-alue
0,209 € - 0,174 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
Kiertositeet;Ruuvattava;(DIA);Nailon 6/6;Väritön

10175804

Hinta-alue
0,5178 € - 0,4813 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    14.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036181

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    14.0 mm
  • Pohjan leveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.2 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036150

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1866 €

Varastotasot
6193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    17.0 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Kiertositeet 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10171547

Hinta-alue
0,8167 € - 0,8167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.2 mm
Kiertositeet 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10175811

Hinta-alue
0,4981 € - 0,4659 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    17.0 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm