Valikko Haku

Kiertositeet Liima 20.3 mm PA Väritön

Tässä käännettävässä kiertopidikkeessä on liimapinta, ja se on valmistettu värittömästä nailonista. Kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Nippu irrotetaan kiertämällä varret auki.
Tuotekoodi:

KLB-750A-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3326 €
5000 - 9999 0,2993 €
10000 + 0,2694 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

332,60 €

1000 x 0,3326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Reikä
Jalustan materiaali Akryylipohjainen liima
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä