Valikko Haku

Kiertositeet Ruuvi 21.6 mm PA Väritön

Tällä ruuvikiinnikkeisellä kiertopidikkeellä kiinnitetään johto- ja kaapeliniput paikoilleen kokoonpanoon. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

TLH-800-01

1680 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,486 €
5000 + 0,4545 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

486,00 €

1000 x 0,486 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä