Valikko Haku

Kiertositeet Sisään painettava 7.6 mm PA Väritön

This hinge twist lock is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a snap in rivet to push into a 4.8mm hole diameter in a panel of 1.6 mm. Rivet and twist cable tie are attached by a hinge system for movement flexibility. The twist tie has a cables bundle diameter of 5.1 to 7.6 mm
Tuotekoodi:

TLSE1-250-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2916 €
5000 - 9999 0,2738 €
10000 + 0,2396 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

291,60 €

1000 x 0,2916 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä