Jousitettujen salpojen valikoimamme sopii puisiin ja metallisiin käyttökohteisiin. Valikoimaa saa vastakappaleella tai ilman ja pidäkkeellä tai ilman, kun salpa on auki. Ne on helppo asentaa kehykseen ja oveen yhdellä ruuviaukolla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rungon kokonaispituus | Rungon kokonaisleveys | Valmis | Pultin halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,779 € - 14,9468 € | 74 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
12,3214 € - 25,8749 € | 95 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
12,4625 € - 26,1713 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1334630 | 18,4165 € - 40,6343 € | 200 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
70,2485 € - 147,5219 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
20,6156 € - 43,2929 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
7,164 € - 17,6585 € | 75 Varastossa |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
28,604 € - 60,0684 € | 50 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Anodisoitu
|
0.508 in
12.9 mm
|
||||||
1501192 | 42,2474 € - 88,7195 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Käsittelemätön
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
1501194 | 28,604 € - 60,0684 € | 49 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Anodisoitu
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||||
27,224 € - 57,1704 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Käsittelemätön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
28,7922 € - 60,4636 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.197 in
132.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
13,5267 € - 28,406 € | 1469 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
6,7071 € - 14,7959 € | 1033 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
8,1684 € - 19,3637 € | 100 Varastossa |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa