Valikko Haku

Liukusalpa 154.0 mm (L) Teräs

Tuotekoodi:

275163E

242 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 12,9091 €
25 - 124 9,2208 €
125 + 8,1684 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,91 €

1 x 12,9091 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Valmis Sinkitty
Tyyli Tapilla
Pultin halkaisija 12.0 mm
Pultin projektio 29.0 mm
Rungon kokonaispituus 154.0 mm
Rungon kokonaisleveys 42.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä