Valikko Haku

Joustavat kaapelikiinnikkeet - terästä

Varastossa

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Sarjanumero: SR2150

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,0272 € - 1,0272 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8518 € - 0,8518 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,2222 € - 1,2222 € 66934 Varastossa
3,6692 € - 3,6692 € 427727 Varastossa
0,87 € - 0,87 € 5900 Varastossa
1,0454 € - 1,0454 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,11 € - 1,11 € 755 Varastossa
1,2531 € - 1,2531 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9458 € - 0,9458 € 6930 Varastossa
1,19 € - 1,19 € 17977 Varastossa
Säädettävä kaapelikiinnike 84.0 mm 4.5 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178089

Hinta-alue
1,0272 € - 1,0272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    84.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 48.0 mm 2.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10177990

Hinta-alue
0,8518 € - 0,8518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 54.0 mm 3.6 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178003

Hinta-alue
1,2222 € - 1,2222 €

Varastotasot
66934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 126.0 mm 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178058

Hinta-alue
3,6692 € - 3,6692 €

Varastotasot
427727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 54.0 mm 4.8 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178065

Hinta-alue
0,87 € - 0,87 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 35.0 mm 5.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178027

Hinta-alue
1,0454 € - 1,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 40.0 mm 3.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178034

Hinta-alue
1,11 € - 1,11 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 76.0 mm 4.5 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178072

Hinta-alue
1,2531 € - 1,2531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    76.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 28.0 mm 3.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178010

Hinta-alue
0,9458 € - 0,9458 €

Varastotasot
6930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 64.0 mm 5.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178041

Hinta-alue
1,19 € - 1,19 €

Varastotasot
17977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    64.0 mm