Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 20.0 mm 40.0 mm Joustava PVC Keltainen

Tämä keltainen korkean lämpötilan PVC:stä valmistettu Multi-Flex-suoja sopii 16,5 - 20,0 mm:n halkaisijaan enintään 210 °C:n lämpötilassa. Se voi laajentua tähtimuotonsa takia, joten se on helppo asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

MFYJ-165-040

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 1,5726 €
1500 + 0,7489 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

235,89 €

150 x 1,5726 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 20.0 mm
IH 40.0 mm
Materiaali Joustava PVC
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä