Valikko Haku

Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla

Varastossa

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Valmis Asennusaukon pituus Lukintaväli Osta
4,0156 € - 4,4618 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Käsittelemätön
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 4,4618 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Käsittelemätön
22.2 mm
18.5 mm
3,2844 € - 4,5982 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
22.2 mm
26.5 mm
2,579 € - 4,0118 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
22.2 mm
18.5 mm
  • / 2
Neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 28.5 mm

5624047E

Hinta-alue
4,4618 € - 4,0156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
Neljänneskierrossalpa Riippulukkoavain 18.5 mm

5624030E

Hinta-alue
4,4618 € - 4,0156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
Neljänneskierrossalpa 26.5 mm 7,0 mm kolmioavain

26012123736

Hinta-alue
4,5982 € - 3,2844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 18.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain

26012121530

Hinta-alue
4,0118 € - 2,579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos