Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
6,9824 € - 14,663 € 206 Varastossa
13.5 mm
40.0 mm
6,9824 € - 14,663 € 717 Varastossa
13.5 mm
40.0 mm
36,3085 € - 50,8319 € 47 Varastossa
18.5 mm
50,3334 € - 70,4668 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
50,3334 € - 70,4668 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
50,3334 € - 70,4668 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
36,3085 € - 50,8319 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
36,3085 € - 50,8319 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
5,9419 € - 14,663 € 362 Varastossa
18.0 mm
40.0 mm
50,3334 € - 70,4668 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
36,3085 € - 50,8319 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
8,7896 € - 12,3054 € 53 Varastossa
24.5 mm
40.0 mm
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,5568 € - 11,9796 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
30.0 mm
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,6549 € - 6,8619 € 453 Varastossa
18.5 mm
40.0 mm
Ei pinnoitetta
Polyamidi
8,7896 € - 12,3054 € 190 Varastossa
24.5 mm
40.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,6549 € - 6,8619 € 35 Varastossa
18.5 mm
40.0 mm
Ei pinnoitetta
Polyamidi
8,7896 € - 12,3054 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
40.0 mm
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,5568 € - 11,9796 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
30.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,6549 € - 6,8619 € 967 Varastossa
22.5 mm
40.0 mm
Ei pinnoitetta
Polyamidi
4,0511 € - 5,6716 € 59 Varastossa
24.5 mm
40.0 mm
Ei pinnoitetta
Polyamidi
  • / 3
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 13.5 mm PA

497579

Hinta-alue
14,663 € - 6,9824 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 mm
  • Salvan materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    Avain kääntösalvalla
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 13.5 mm PA

497581

Hinta-alue
14,663 € - 6,9824 €

Varastotasot
717 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 mm
  • Salvan materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    Taivutettu avain kääntösalvalla
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruostumaton teräs

2654030001E

Hinta-alue
50,8319 € - 36,3085 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Ruostumaton teräs

2654047001E

Hinta-alue
70,4668 € - 50,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm 316 ruostumaton teräs

2654047002E

Hinta-alue
70,4668 € - 50,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm 316 ruostumaton teräs

2654030002E

Hinta-alue
70,4668 € - 50,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Ruostumaton teräs

2654036001E

Hinta-alue
50,8319 € - 36,3085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm 316 ruostumaton teräs

2654036002E

Hinta-alue
50,8319 € - 36,3085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.0 mm PA

497580

Hinta-alue
14,663 € - 5,9419 €

Varastotasot
362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    18.0 mm
  • Salvan materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    Avain kääntösalvalla
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruostumaton teräs

2654034001E

Hinta-alue
70,4668 € - 50,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm 316 ruostumaton teräs

2654034002E

Hinta-alue
50,8319 € - 36,3085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

0621134E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

3621130E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Polyamidi

0622090E

Hinta-alue
6,8619 € - 4,6549 €

Varastotasot
453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

0621234E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Polyamidi

0622093E

Hinta-alue
6,8619 € - 4,6549 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

0621136E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

3621238E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 22.5 mm Polyamidi

0622092E

Hinta-alue
6,8619 € - 4,6549 €

Varastotasot
967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    22.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Polyamidi

0622091E

Hinta-alue
5,6716 € - 4,0511 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

16247M

Hinta-alue
2,9424 € - 2,1017 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

0621230E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

3621247E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

0621130E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262147002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

3621134E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

3621230E

Hinta-alue
16,0376 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262136002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262134002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262130002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

16236M

Hinta-alue
5,5202 € - 1,8858 €

Varastotasot
4547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

16238M

Hinta-alue
3,2366 € - 2,1017 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262138001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262160002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

0621160E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

0621138E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262138002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

262136001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

262147001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262134001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

3621136E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

3621234E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

3621160E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262130001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

262160001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

3621147E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

3621138E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

0621236E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

0621238E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

3621236E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

0621260E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

16260

Hinta-alue
3,6714 € - 2,6224 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

0621147E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

0621247E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

16230M

Hinta-alue
2,5504 € - 1,8217 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

16234M

Hinta-alue
4,4214 € - 3,1582 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu