Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Suunniteltu pitämään pyöreät rakenneputket, kun ne käännetään kohteen haluttuun kulmaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Saatavana malleina ”kääntyvästä pohjalevyyn” ja ”käännöstä kääntyvään.” Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa