Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Leveys | Pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0314 € - 14,0314 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
11,4896 € - 11,4896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kaapelin
|
||
13,9147 € - 13,9147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kaapelin
|
||
13,9147 € - 13,9147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kaapelin
|
||
1,1567 € - 1,1567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
11,0098 € - 11,0098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kaapelin
|
||
12,8253 € - 12,8253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
13,0069 € - 13,0069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kaapelin
|
||
11,3081 € - 11,3081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
11,8009 € - 11,8009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
14,2129 € - 14,2129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kaapelin
|
||
10,945 € - 10,945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
12,7086 € - 12,7086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
1,3357 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
13,9147 € - 13,9147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
2,2564 € - 2,2564 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
14,5242 € - 14,5242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
12,7086 € - 12,7086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kaapelin
|
||
13,3052 € - 13,3052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kaapeli jousella
|
||
2,7751 € - 2,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
|
Bolt
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.