Valikko Haku

Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Tuotekoodi:

550264

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7023 €
500 - 999 0,6325 €
1000 + 0,5284 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

70,23 €

100 x 0,7023 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Reunakiinnitys
Koko materiaali Polyamidi 6
Kahvamateriaali 302 ruostumaton teräs
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä