Reunakiinnikkeet on tarkoitettu kiinnitettäväksi paneelin reunaan. Kiinikkeitä on tarjolla useita malleja, eri kokoisille aaltoputkille
Sarjanumero: SR6262
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kokonaispituus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Kokonaisleveys | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6462 € - 0,8625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,6623 € - 0,884 € | 20690 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,3971 € - 0,529 € | 1699 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,5416 € - 0,7199 € | 2000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,3971 € - 0,529 € | 27700 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 0,842 € | 3845 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 0,842 € | 1300 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 0,842 € | 1456 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,5416 € - 0,7199 € | 900 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 0,842 € | 390 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 0,842 € | 52888 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,3971 € - 0,529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,5992 € - 0,7984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,6147 € - 0,8214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,6462 € - 0,8625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa