Kiinteää/avautuvaa kaapeliketjua käytetään liikkuvien johtojen suojaukseen. Suojelee johtoja ja kaapeleita hankaukselta ja naarmuilta ja estää kulumisen ja sotkeutumisen.
Materiaalo: PA 6 Väri: musta
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Sisäkorkeus | Säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,7892 € - 19,7892 € | 11 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
28,3351 € - 28,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
26,0916 € - 26,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
18,8944 € - 18,8944 € | 31 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
28,3351 € - 28,3351 € | 2 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
21,1379 € - 21,1379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
23,4851 € - 23,4851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
17,9996 € - 17,9996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
21,8122 € - 21,8122 € | 29 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
22,9404 € - 22,9404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
22,1364 € - 22,1364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
27,4403 € - 27,4403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
25,3784 € - 25,3784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
27,6608 € - 27,6608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
29,6968 € - 29,6968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
26,9864 € - 26,9864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
26,9864 € - 26,9864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
26,0916 € - 26,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.