Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kaksiosaiset kaapeli- ja putkiklipsit

Varastossa

Kaapelien ja putkien kaksoisklipsillä voi reitittää 25,0 mm:n putken/letkun sekä kaksi pienempää 6,0 mm:n nippua erikseen.

Sillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja putki paneeliin väkäholkilla.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: väritön
  • UL94 V2 -liekkiluokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
10020999 0,3617 € - 0,4261 € 450 Varastossa
Putken kiinnike 6.0 mm 36.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10020999

Hinta-alue
0,4261 € - 0,3617 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2