Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, säädettävät

Varastossa

Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun halkaisijat Väri Asennusreiän halkaisija Paneelin paksuusalue Osta
0,0774 € - 0,1128 € 11400 Varastossa
5.6 mm
Musta
4.4 mm
0,0811 € - 0,1214 € 19218 Varastossa
12.5 mm
Musta
4.4 mm
0,3936 € - 0,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 - 10.2 mm
Väritön
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,6683 € - 0,6683 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 - 19.1 mm
Väritön
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0757 € - 0,111 € 16224 Varastossa
4.8 mm
Musta
4.4 mm
0,4642 € - 0,5029 € 119157 Varastossa
7.9 - 10.2 mm
Väritön
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4642 € - 0,5029 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 - 14.3 mm
Väritön
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,3936 € - 0,4373 € 3900 Varastossa
11.9 - 14.3 mm
Väritön
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,7686 € - 0,7686 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 - 19.1 mm
Väritön
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0811 € - 0,1199 € 15000 Varastossa
10.0 mm
Musta
4.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.2 mm 4.4 mm PA Musta

N-5E-BK

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0774 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennusreiän halkaisija
    4.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.5 mm 4.4 mm PA Musta

N-8E-BK

Hinta-alue
0,1214 € - 0,0811 €

Varastotasot
19218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennusreiän halkaisija
    4.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 10.2 mm PA Väritön

PAKKL-3140-01

Hinta-alue
0,4373 € - 0,3936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Asennusreiän halkaisija
    6.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

PAKKL-5775-01

Hinta-alue
0,6683 € - 0,6683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Asennusreiän halkaisija
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm 4.4 mm PA Musta

N-3E-BK

Hinta-alue
0,111 € - 0,0757 €

Varastotasot
16224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennusreiän halkaisija
    4.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 10.2 mm PA Väritön

PAKKL-3140-19

Hinta-alue
0,5029 € - 0,4642 €

Varastotasot
119157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Asennusreiän halkaisija
    6.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

PAKKL-4756-19

Hinta-alue
0,5029 € - 0,4642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Asennusreiän halkaisija
    6.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

PAKKL-4756-01

Hinta-alue
0,4373 € - 0,3936 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Asennusreiän halkaisija
    6.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

PAKKL-5775-19

Hinta-alue
0,7686 € - 0,7686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Push In
  • Asennusreiän halkaisija
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 10.0 mm 4.4 mm PA Musta

N-6E-BK

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0811 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennusreiän halkaisija
    4.4 mm