Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 10.2 mm PA Väritön

Tällä kiinni painettavalla säädettävällä klipsillä voidaan kiinnittää eri kokoisia johtoja. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

PAKKL-3140-19

177052 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,5029 €
5000 + 0,4642 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,29 €

100 x 0,5029 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Väri Väritön
Materiaali PA
Asennustapa Sisään painettava
Asennusreiän halkaisija 6.4 mm
Jalustan pituus 19.1 mm
Pohjan leveys 8.9 mm
Kaapelinipun halkaisijat 7.9 - 10.2 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 1.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä