Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

Tällä kiinni painettavalla säädettävällä klipsillä voidaan kiinnittää eri kokoisia johtoja. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

PAKKL-5775-01

21400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,6683 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

66,83 €

100 x 0,6683 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Väri Väritön
Materiaali PA
Asennustapa Push In
Asennusreiän halkaisija 6.4 mm
Jalustan pituus 38.1 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Kaapelinipun halkaisijat 14.7 - 19.1 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 1.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä