Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, johtosarja

Varastossa

Tässä kaapelikiinnikkeessä on kuusipuukiinnitys, ja se on helppo työntää asennusreikään tavallisella 6 mm:n hylsyllä. Kiinnike on avattavissa ja uudelleenkäytettävissä vianmäärityksen helpottamiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kokonaispituus Kaikki
Kokonaisleveys Kaikki
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,1887 € - 0,2844 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1887 € - 0,2844 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,2155 € - 0,2473 € 760 Varastossa
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
0,2327 € - 0,282 € 800 Varastossa
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
0,1887 € - 0,2844 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,2203 € - 0,2665 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 7.9 mm 4.7 mm PA Väritön

22QCC187312

Hinta-alue
0,2844 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 6.3 mm 4.7 mm PA Väritön

22QCC187250

Hinta-alue
0,2844 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.3 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 12.7 mm PA Väritön

BHLWHC-500-01

Hinta-alue
0,2473 € - 0,2155 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

BHLWHC-750-01

Hinta-alue
0,282 € - 0,2327 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    19.1 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
Kuusipuu-kaapelikiinnike 9.5 mm 4.7 mm PA Väritön

22QCC187375

Hinta-alue
0,2844 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 11.1 mm 4.7 mm PA Väritön

22QCC187437

Hinta-alue
0,2665 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm