Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm PA Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

22CC37D0375B

1104 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,0378 €
12500 - 49999 0,034 €
50000 + 0,0306 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

94,50 €

2500 x 0,0378 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 9.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä