Kaapeliniput pysyvät tiukasti näissä nailonkiinnikkeissä. Monia kokoja riippuen nipun halkaisijasta. Väreinä musta ja väritön. UL94 V-2 ja UL94 V-0 -luokiteltu materiaali. Eri kokoiset asennusreijät eri kokoisille ruuveille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0555 € - 0,059 € | 249 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,2163 € - 0,2642 € | 20399 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||||||
0,1861 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||||||
0,5842 € - 0,5965 € | 202 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||||||
0,2512 € - 0,3353 € | 525 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||||||
0,7938 € - 0,8717 € | 2496 Varastossa |
Säädettävä
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||||||
0,1423 € - 0,1766 € | 13928 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||||||
1,0902 € - 1,1995 € | 1429 Varastossa |
Säädettävä
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
||||||
0,1725 € - 0,2094 € | 23606 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||||||
0,1932 € - 0,2008 € | 21247 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||||||
0,1848 € - 0,2272 € | 229 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||||||
0,2081 € - 0,2505 € | 21205 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
0,0722 € - 0,0802 € | 141995 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||||
0,1304 € - 0,1451 € | 30070 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,0952 € - 0,1059 € | 2400 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||||||
0,0633 € - 0,095 € | 7388 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0933 € - 0,1396 € | 872 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
0,1004 € - 0,1506 € | 1580 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0703 € - 0,1021 € | 15753 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||
0,0985 € - 0,1464 € | 20611 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa