Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 4.2 mm PA Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

22CC50C0125B

29996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 - 24999 0,0738 €
25000 - 49999 0,0664 €
50000 + 0,0597 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

369,00 €

5000 x 0,0738 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.2 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä