Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 27.5 mm 4.6 mm PA Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

468561

1168 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1306 €
1000 - 1999 0,124 €
2000 + 0,1176 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

13,06 €

100 x 0,1306 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Jalustan pituus 50.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 27.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä