Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 28.6 mm 5.2 mm PA Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

N-18B-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,5642 €
1000 + 0,552 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

282,10 €

500 x 0,5642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 28.6 - 28.6 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä