Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm PA Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

N-2B-19

1608 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1518 €
5000 - 9999 0,1487 €
10000 + 0,1456 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

151,80 €

1000 x 0,1518 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.2 - 3.2 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä