Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm PA Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

N-4BE

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1971 €
5000 - 9999 0,1848 €
10000 + 0,1642 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

197,10 €

1000 x 0,1971 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä