Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 5.2 mm PA Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Tuotekoodi:

N-9B-BK

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2546 €
5000 - 9999 0,2354 €
10000 + 0,2081 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

254,60 €

1000 x 0,2546 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 14.3 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä