Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - puoli-U, sisään napsautettava

Varastossa

Matalaprofiiliset kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,1713 € - 0,1962 € 330 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
0,1713 € - 0,1962 € 12465 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1713 € - 0,1962 € 2889 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.6 mm 1.6 mm PA Väritön

HURC-2-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    12.4 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 2.4 mm 2.4 mm PA Väritön

HURC1-2-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    12.4 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.6 mm 1.6 mm PA Väritön

HURC-3-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
12465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    14.2 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 2.4 mm 2.4 mm PA Väritön

HURC1-4-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    15.7 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.6 mm 1.6 mm PA Väritön

HURC-4-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
2889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    15.7 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike Sisään painettava 2.4 mm 2.4 mm PA Väritön

HURC1-3-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    14.2 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 mm