Valikko Haku

Kaapelikiinnike Sisään painettava 1.6 mm 1.6 mm PA Väritön

Tämä puoli-U-kiinnikkeen liitinasennettava linjanipistin on valmistettu värittömästä UL94 V-2 nailonista. Matalan profiilin nipistintä voi käyttää tiheästi pakatuissa levyissä tai muissa rajoitetun tilan käyttökohteissa. Tämä puristin sopii kaapelinippujen reititykseen.
Tuotekoodi:

HURC-3-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali PA
Jalustan pituus 14.2 mm
Pohjan leveys 7.6 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 4.8 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 4.8 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä