Ruuvattavat kaapelihihnat ovat erittäin monipuolinen kaapelinhallintajärjestelmä, joka sitoo kaapelin tiukasti ja voidaan kiinnittää liimapinnalla, ruuvilla tai niitillä Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS-16-45A-RT | 2,0222 € - 2,2106 € | 1157 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
5,7904 € - 5,7904 € | 74 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
2,1729 € - 2,3865 € | 7733 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
4,3459 € - 4,3459 € | 701 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
0,2354 € - 0,3272 € | 4911 Varastossa |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
4,1701 € - 4,1701 € | 95 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
0,2067 € - 0,2834 € | 225 Varastossa |
|
|
||||||||
4,9111 € - 4,9111 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
0,2354 € - 0,3272 € | 3160 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa