Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - ruuvikiinnitys, johtosarja

Varastossa

Tämä kaapelikiinnike kiinnittää aallotetut ja kierteiset putket tai muut niput paikoilleen. Puristimen sisällä kiertävä rihla tarjoaa tiukan otteen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Jalustan pituus Osta
0,4297 € - 0,4642 € 1962 Varastossa
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,2998 € - 0,3247 € 32426 Varastossa
10.2 mm
9.5 mm
10. M5
21.1 mm
0,2998 € - 0,3247 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
0,11 € - 0,1358 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,3109 € - 0,3357 € 150 Varastossa
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 18.0 mm 4.0 mm Nailon Väritön

EXWHC2-750-19

Hinta-alue
0,4642 € - 0,4297 €

Varastotasot
1962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #6. M4
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Nailon Väritön

WHC-375-01

Hinta-alue
0,3247 € - 0,2998 €

Varastotasot
32426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Väritön
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Nailon Väritön

WHC-625-01

Hinta-alue
0,3247 € - 0,2998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Väritön
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 4.0 mm Nailon Musta

EXWHC2-250-01BK

Hinta-alue
0,1358 € - 0,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 18.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

EXWHC2-750-01BK

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3109 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
  • Väri
    Musta