Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Reiän läpimitta Kaikki
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Osta
1441741 0,2039 € - 0,2505 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
SRCC-2-HT 0,0572 € - 0,0607 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
SRCC-2 0,1318 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 4.5 mm 3.7 mm PA Harmaa

1441741

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.7 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 3.2 mm Nailon Väritön

SRCC-2-HT

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    5.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 3.2 mm PA Musta

SRCC-2

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    5.5 mm