Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - SHR-pidikkeet

Varastossa

Tämä aaltoputkien pidikevalikoima on suunniteltu pitämään kiinni 20- ja 25-koon Essentra uurretuja spiraalisuojia (SHR-sarja) neljällä erilaisella kiinnitystyypillä: napsautuslukitus joko pyöreään tai neliömäiseen reikään (pyörimisen ehkäisemiseksi), ruuvikiinnitys ja tarrakiinnitys. Sisällä rihla, joka takertuu suojaan. Vapautettava salpa ylläpitoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tyyli Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,7245 € - 0,8042 € Kysy toimitusaikaa täältä
2
25.4 mm
32.5 mm
0,5817 € - 0,6448 € 6000 Varastossa
2
25.4 mm
32.5 mm
0,383 € - 0,4532 € Kysy toimitusaikaa täältä
1
12.5 mm
42.5 mm
0,414 € - 0,4901 € Kysy toimitusaikaa täältä
3
12.5 mm
40.5 mm
SHR-20/25 klipsi 2 Liima 25.0 mm PA Musta

SHR-C3

Hinta-alue
0,8042 € - 0,7245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Adhesive Tape
SHR-20/25 klipsi 2 Ruuvi 25.0 mm PA Musta

SHR-C2

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5817 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    22 mm
SHR-20/25 klipsi 1 Sisään painettava 25.0 mm PA Musta

SHR-C1

Hinta-alue
0,4532 € - 0,383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ei sovellu
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 klipsi 3 Sisään painettava 25.0 mm PA Musta

SHR-C4

Hinta-alue
0,4901 € - 0,414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ei sovellu
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 25.0 mm