Valikko Haku

Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm PA Väritön

Tämän kaapelikeskuskiinnikkeen keskellä on välisenä, mikä mahdollistaa tasaisen jakautumisen ja erottaa johdot esineistä, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa. Se lukitaan napsauttamalla, ja se sopii aukkoihin, joiden halkaisija on 4–4,8 mm ja paksuus 0,5–1,6 mm. Väritön PA ja UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

WCC1-2-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2348 €
1000 - 4999 0,2303 €
5000 - 9999 0,2258 €
10000 + 0,2199 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

117,40 €

500 x 0,2348 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.0 - 9.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.0 - 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 1.6 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Tyyli 1
Tyyppi 1
Säädettävyys Säädettävä
Asennustapa Sisään napsautettava
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä