Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.
Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3107 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3032 € - 0,3232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3107 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2182 € - 0,2425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3107 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1261 € - 0,1401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3107 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2655 € - 0,295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.