Valikko Haku

Kauluskiinnike Ei sovellu 12.0 mm 9.0 mm Nailon Väritön

Tämä sivusta käytettävä tuellinen johtopidike on valmistettu värittömästä UL94 V-2 -luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

SCCBH-SE-12-19

1570 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3313 €
5000 + 0,3107 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

331,30 €

1000 x 0,3313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Jalustan pituus 10.8 mm
Klipsin leveys 5.6 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 9.0 mm
Asennustapa Työntösovite
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Kokonaiskorkeus 33.3 mm
Välilevyn pituus 12.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.7 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.5 - 7.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä