Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,3244 € - 0,3491 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PVC
3.2 mm
0,9912 € - 0,9912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PVC
3.2 mm
0,2245 € - 0,2772 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
6.4 mm
Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm PVC Musta

UC-4-A4-RT

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm PVC Musta

UC-2-RT

Hinta-alue
0,9912 € - 0,9912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PA Väritön

22DPC25550

Hinta-alue
0,2772 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    35.1 mm