Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm PVC Musta

This adhesive mount U clamp offers a fast, easy, convenient way to install wires and cable.
Tuotekoodi:

UC-2-RT

106 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,9912 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

991,20 €

1000 x 0,9912 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Säädettävyys Kiinnitetty
Jalustan materiaali Akryylipohjainen liima
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 31 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 3.2 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 4.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä