Valikko Haku

Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 25.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Tuotekoodi:

494593

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 163,521 €
10 + 156,4496 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

163,52 €

1 x 163,521 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Teräs
Kaapelijohdon muoto Halkaisematon
Koko materiaali Galvanoitu teräs
Hinnoiteltu Rulla
Tullinimike 7304900099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä